Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El resistente acelerómetro amortiguado por gas está idealmente diseñado para aplicaciones de deportes de motor y pruebas de vehículos de carretera.  El modelo 4203 cuenta con un filtro de paso bajo de 8 polos para garantizar que no se filtre ningún ruido del motor de alta frecuencia en la banda de paso. Un cable revestido de alta resistencia y un módulo EMI/RFI protegen el acelerómetro del duro entorno operativo. Disponible en rangos de ±6 g a ±50 g, el modelo 4203 proporcionará mediciones confiables de -40 °C a + 125 °C.

BENEFICIOS

  • Excitación de 8 a 16 Vdc
  • Rangos de hasta ±50 g a escala completa
  • Mide la aceleración estática y dinámica
  • Sobre la protección contra golpes a ±5.000 g
  • Rango de funcionamiento de -40 °C a +125 °C
  • Filtro de paso bajo incorporado de 8 polos
  • Protección contra la EMI/RFI
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) 2500 ±100

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 8 – 16

  • Tensión de salida máxima (VDC) .5 – 4.5

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) 0-100

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  60 g [ 2.1 oz ]

  • Número de ejes de detección  Triaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 6

  • Sensibilidad (mV/g) 40, 67, 100, 200, 267, 333

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0053

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos