Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Esta unidad resistente pesa menos de 8 gramos (sin cables) y tiene un límite de fuera de rango de 10 000 g. Operando a partir de una excitación nominal de 15Vcd, el modelo EGAS3 cuenta con un puente activo de 1/2 que es adecuado para la calibración de derivación. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 ºC a +120 ºC, el EGAS3 es la unidad de elección para los profesionales de la medición en las industrias automotriz, militar, aeroespacial y de transporte.

BENEFICIOS

  • Diseño en miniatura, montaje en perno
  • Respuesta de CC con gran amortiguación 
  • 10 000 g Topes fuera de rango 
  • Amplio rango de temperaturas
  • Tamaño pequeño, montaje de pernos
  • Voltaje de excitación de 2 a 15 Vcd
  • Mediciones estáticas y dinámicas
  • Respuesta de frecuencia a través de 3500 Hz
  • Sensibilidad transversal 2 %
  • Relación de amortiguación 0,7
  • Compensación de temperatura interna

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  8 g [ .28 oz ]

  • Número de ejes de detección  Triaxial

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±15

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2 – 15

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±.1

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 100, 10, 5, 2500, 250, 500, 25, 1000, 50

  • Sensibilidad (mV/g) 10, .04, .1, .2, .4, 2, 20, 4, 1

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-150 a 0-3500

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0064

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos