Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acelerómetro presenta una estructura hermética soldada de acero inoxidable, con un conector de montaje superior de 10-32.  El modelo 7108A tiene incorporado un cristal piezocerámico estable en modo de corte anular, instalado con un anillo de compresión que elimina el uso de epoxi que puede afectar la estabilidad a largo plazo. El acelerómetro tiene un rango de funcionamiento de -55 °C a +125 °C y una respuesta en frecuencia plana superior a los 10 kHz.

VENTAJAS

  • Rango dinámico de ±50 g a ±500 g
  • Ancho de banda amplio de hasta 10 kHz
  • Acero inoxidable soldado
  • Sellado herméticamente
  • Rango de funcionamiento de -55 °C a +125 °C
  • Modo de corte anular
  • Aislada desde la superficie de montaje
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  IEPE

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector coaxial de 10-32

Características eléctricas

  • Corriente de excitación (mA) 2 – 10

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 18 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±5

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) .5-10000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Acero inoxidable

  • Peso del producto  4 g [ .14 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  adhesivo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50, 500

  • Sensibilidad (mV/g) 10, 100

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0086

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos