Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acelerómetro cuenta con una construcción hermética soldada de acero inoxidable con un cable integral para la conexión eléctrica. El modelo 7109A incorpora un cristal piezocerámico estable en modo de corte anular con una linealidad sobresaliente para mediciones de choque. El acelerómetro tiene un rango de funcionamiento de 0 °C a +85 °C y una respuesta en frecuencia plana superior a 10 kHz.

VENTAJAS

  • Rango dinámico de ±5000 g a ±20 000 g
  • Acero inoxidable soldado
  • Sellado herméticamente
  • Rango de funcionamiento de 0 °C a +85 °C
  • Modo de corte anular
  • Aislado con carcasa, blindado internamente
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  IEPE

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Acero inoxidable

  • Peso del producto  5 g [ .175 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Características eléctricas

  • Corriente de excitación (mA) 2 – 10

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 18 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±5

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 20000, 5000, 10000

  • Sensibilidad (mV/g) .25, .5, 1

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 85 °C [ 32 – 185 °F ]

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) 2-10000

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Perno

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0087

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos