Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro
IEPE
-
Tipo de producto del sensor de vibración
Acelerómetro piezoeléctrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Conector coaxial de 10-32
Características eléctricas
-
Tensión de salida máxima (VDC)
±5
-
Rango de voltaje de excitación (VDC)
18 – 30
-
Corriente de excitación (mA)
2 – 10
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz)
De .3-6000 a .3-8000
Características del cuerpo
-
Peso del producto
4 g [ .14 oz ]
-
Material primario del producto
Titanio
-
Número de ejes de detección
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
adhesivo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida
CA
Otro
-
Rango de aceleración (±) (g)
50, 500, 1000
-
Sensibilidad (mV/g)
5, 10, 100
-
No linealidad (FSO) (%)
±1
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PPA0089