Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Se han diseñado múltiples interfaces, como puertos de presión y salidas eléctricas, conexión a través de cables o conectores, para ofrecer una amplia gama de adaptabilidad a los estándares del cliente. El transductor de presión EPRB-2 tiene una salida amplificada, ya sea regulada por 5 V de CC, de 8 VCC a 30 V de CC, o de 4 mA a 20 mA para su uso militar o en vehículos, equipos de prueba o mesas de pruebas. 

Ventajas

  • Pequeño con salida amplificada 
  • Medios líquidos y gaseosos compatibles con el acero inoxidable 
  • Temperatura de funcionamiento hasta 150 °C (300 °F)
  • Varios puertos de presión 
  • Varias salidas de conectores y cables 
  • Referencias de presión manométrica y absoluta
  • Clasificación IP66 para referencia de presión absoluta
  • Oscila entre 0.6 bar y 700 bar (de 10 psi hasta 10,000 psi) 
  • Salida amplificada de 0.5 V a 4.5 V o de 4 mA a 20 mA

Aplicaciones

  • Automovilismo
  • Exploración de fondo de pozo
  • Maquinarias de obra
  • Presión de tubería
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Material del puerto  Acero inoxidable

Otro

  • Opciones de sensor  Longitud del cable de especialidad, Informe de prueba de aceptación, Sin opciones, Rango de temperatura de compensación, Cuerpo, Conector integral, Longitud del cable

  • Conexión a puerto  3/8-24 UNF, 1/4-18 NPT, 10-32 UNF, Macho UNF 3/8-24, 1/4 MNPT, Macho M5x0.8, Macho UNF 5/16-24, Macho UNF 10-32, Macho M10x1, Macho UNF 7/16-20, Macho M8x1, Macho G1/4, G1/4 A, AS4395E02, 7/16-20 UNF-2A, 5/16-24 UNF

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

Dimensiones

  • Diámetro del producto  15.8 mm [ 0.622 in ]

  • Altura de producto (mm) 19.6, 32.54, 30.2, 20.6, 20.4, 29.5

  • Altura de producto (in) .803, .811, 1.36, 1.19, .772, 1.16

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas (mm) 18, 15

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas (in) 0.59, 0.71

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión miniatura

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 3 m, Cable de 2 m, Cable de 1 m, Cable de 5 m, Cable de 4 m, Conector integral, Sin conector, Cable de 10 m, Cable de 6 m

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5, 10 – 30, 8 – 32

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .6, 700, 60, 6, 1.034, 2, 10, 3.5, 1, .68, 100, .35, 350, 200, 20, 40, 35

  • Presión (psi) 10, 10000, 5, 5000, 50, 1000, 150, 15, 500, 30, 3000, 1500, 100, 580.15, 300

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  4 – 20 mA, .5 – 4.5 V, 0 – 5 V

  • Rango de presión de prueba  3X FS, 1.5X FS, 2X FS

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0008

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos