Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Material del puerto
Acero inoxidable
Otro
-
Opciones de sensor
Suministro de energía unipolar, Longitud del cable, Sin opciones, Alta precisión, Suministro de energía bipolar, Cambio de sensibilidad
-
Conexión a puerto
1/4 FNPT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Dimensiones
-
Diámetro del producto
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura de producto
32 mm [ 1.25 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable de 3 m, Cable de 4 m, Sin conector, Cable de 10 m, Cable de 5 m
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
'-15 – 15, 10, 10 – 30
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
100, 350, 1000, 600, 500, 20, 200, 50
-
Presión (psi)
14503.7, 1450.3, 5076.3, 7251.88, 8702.2, 2900.7, 725.18, 290.07
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
5 V ±5 % FS, 4 V±5%FS, 1 mV/V
-
Rango de presión de prueba
1.5X FS
-
Precisión de presión
≤±0.3% FSO
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0018