Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Transductor de presión con margen de error total de +/- 1.25 %
MEAS U5200
El transductor de presión con banda de error total (TEB) del ±1.25 % de la serie U5200 perteneciente a la línea UltraStable ofrece la máxima flexibilidad para diferentes configuraciones gracias a su diseño modular.
El transductor de presión con TEB del ±1.25 % de la serie U5200 ofrece una alta precisión y una respuesta rápida para aplicaciones comerciales e industriales pesadas exigentes.
El transductor de presión de la serie U5200 ofrece una alta precisión y una respuesta rápida para aplicaciones comerciales e industriales pesadas exigentes. Este sensor de presión es adecuado para medir la presión de líquidos o gases, incluso en medios difíciles, como agua contaminada, vapor y líquidos ligeramente corrosivos. El material que entrará en contacto con el medio está hecho de acero inoxidable 316L. La durabilidad del transductor es excelente: no tiene juntas tóricas ni compuestos orgánicos expuestos al medio de presión. El sensor U5200 es impermeable y supera los últimos requisitos para la industria pesada de la CE, como la protección contra sobrevoltaje. El circuito está protegido contra la polaridad inversa en la entrada y contra cortocircuitos en la salida. Este producto está dirigido a clientes de fabricantes de equipos originales (OEM) para volúmenes medios y altos. MEAS está dispuesto a proporcionar un diseño personalizado del transductor de presión U5200 donde el volumen y la aplicación lo justifiquen. Hay disponibles, o es posible adquirir, otras configuraciones que no están enumeradas. Si deseas obtener más información, consúltanos.
Ventajas
Hasta un ±0.1 % de precisión
Variedad de puertos de presión y configuraciones eléctricas
Amortiguador de acero inoxidable opcional
Conformidad con el marcado CE y resistencia a la intemperie
Presión manométrica, sellada, absoluta, compuesta
Configuraciones rápidas disponibles (10 días)
Protección EMI de 10 V/m
Protección contra la polaridad inversa en la entrada
Protección contra cortocircuitos en la salida
Hasta un ±0.75 % de banda de error total
Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C
Compacto
Usos
Control y monitoreo de procesos industriales
Sistemas HVAC avanzados
Sistemas de refrigeración
Bancos de pruebas automotrices
Vehículos todoterreno
Bombas y compresores
Sistemas hidráulicos/neumáticos
Equipos agrícolas
Gestión y generación de energía
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.