Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Ancho de producto
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura de producto
72.1 mm [ 2.84 in ]
-
Longitud del producto
80.77 mm [ 3.18 in ]
Características del cuerpo
Otro
-
Opciones de sensor
Etiqueta adhesiva
-
Conexión a puerto
1/4-18 NPT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme con exenciones
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Diferencial
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
2.7
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
.345, 3.45, 34.5
-
Presión (psi)
5, 50, 500
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-20 – 70, -20 – 85
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-4 – 185, -4 – 158
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Bluetooth
-
Rango de presión de prueba
Con clasificación 3X
-
Precisión de presión
±0.25% FSO, ±0.1% FSO
Estándares de la industria
-
Aprobación para zonas de riesgo
De seguridad intrínseca
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0076