Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Esta serie es ideal para medir la presión de líquidos o gases, incluso en medios difíciles como agua contaminada, vapor y fluidos ligeramente corrosivos. Las superficies húmedas de los puertos de presión son de acero inoxidable 17-4PH. El diseño del puerto no utiliza juntas tóricas internas ni componentes orgánicos que están expuestos a los medios de presión, lo que proporciona una excelente durabilidad y rendimiento a largo plazo.

Certificación FM para seguridad intrínseca

  • Estándar internacional, Clase I, División 1: Grupos A, B, C y D
  • Clase I, zona 0, AEx ia IIC T4 Ga
  • Ex ia IIC T4 Ga
  • Ll 1 G Ex ia IIC T4 Ga
  • Cumple con FCC, ISED y RED

Conformidad

  • Seguridad intrínseca ATEX para atmósferas explosivas con aprobación UE
  • Certificación internacional IECEx de seguridad intrínseca para atmósferas explosivas
  • Seguridad intrínseca CSA para zonas de riesgo en EE. UU. y Canadá 
  • Emisiones EN 55032 clase A y B
  • Inmunidad a descargas electrostáticas IEC 61000-4-2 (contacto de 4 kV/aire de 8 kV)
  • Inmunidad a campos electromagnéticos de radiofrecuencia radiada IEC 61000-4-3 (10 V/m, 80 M-1 GHz); desplazamiento <1.5 %
  • FCC Parte 15 Subparte B Radiadores no intencionales (EE. UU.)
  • Radiadores no intencionales ICES-003 (Canadá)
  • RED ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 y ETSI 301 480-17 V3.2.1 (Europa)

Características

  • Aprobación de CE para uso industrial
  • No linealidad de presión de ±0.25 %
  • Margen de error total (TEB) de ±1.0 %
  • Temperatura compensada de -10 °C a 60 °C
  • Excelente estabilidad a largo plazo
  • Temperatura de funcionamiento (batería)
    • -20 °C a 70 °C (Sony/MuRata CR2032)
    • -20 °C a 85 °C (Murata CR2050W)
  • Tolera impactos de 50 g y vibraciones máximas de 10 g

Aplicaciones

  • Mediciones de flujo de gas y líquido
  • Mediciones de nivel de líquido en tanque
  • Monitoreo de filtro de líquido y gas
  • Líquidos y gases corrosivos
  • Lugares remotos y de difícil acceso
  • Control de proceso de fábrica
  • Generación y manejo de la energía
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Material del puerto  17-4PH

Otro

  • Opciones de sensor  Etiqueta adhesiva

  • Conexión a puerto  1/4-18 NPT

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

Dimensiones

  • Altura de producto  48.26 mm [ 1.9 in ]

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas  24 mm [ 0.944 in ]

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Sellado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Sin conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 2.7

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 68.9, 207, 689, 345

  • Presión (psi) 3000, 5000, 1000, 10000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Bluetooth

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 3X

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO

Estándares de la industria

  • Aprobación para zonas de riesgo  De seguridad intrínseca

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0077

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos