Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
Otro
-
Opciones de sensor
Etiqueta adhesiva
-
Conexión a puerto
1/4-18 NPT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Dimensiones
-
Altura de producto
48.26 mm [ 1.9 in ]
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas
24 mm [ 0.944 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Absoluto, Medidor, Compuesto
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
2.7
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
6.89, 3.45, 34.5, 1.034, 10
-
Presión (psi)
100, 50, 150, 15, 500
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Bluetooth
-
Rango de presión de prueba
Con clasificación 3X
-
Precisión de presión
±0.1% FSO
Estándares de la industria
-
Aprobación para zonas de riesgo
De seguridad intrínseca
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0078