Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Dimensiones

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (mm) 22, 34, 8, 36, 43, 5, 10, 30, 6, 20, 12, 24, 7, 26, 46, 14, 18, 49, 32, 38, 40, 11, 28, 16, 9

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (in) .196, .63, 1.33, 1.57, .55, .94, .23, 1.69, .236, .35, .71, 1.41, .86, 63, 1.18, 1.02, .78, 1.49, .47, 1.25, .433, 1.92, .314, 43, .31, 1.81, .39, .43, .27, 1.1

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 42.7, 13.7, 16, 17, 37.8, 30, 28.4, 47, 36, 24.6, 38.9, 12.7, 22.6, 66, 30.5, 16.5, 20.3, 19.3, 10.7, 24, 26.2, 31, 9.6, 51.8

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .89, .945, 2.6, 1.12, .54, .8, .42, .65, 1.53, 1.2, 1.68, 2.04, .97, .94, 1.22, 1.03, .67, 1.42, .76, 1.85, 1.18, .38, .63, .5, 1.49

  • Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm) 24, 9, 49, 12, 43, 46, 40, 11

  • Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in) .47, 1.93, 1.57, 1.7, 1.81, .43, .354, .944

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 19.6 – 54.1, 7.4 – 25.4, 16 – 48.3, 26.9 – 71.4, 8.6 – 26.2, 9.4 – 27.2, 5.3 – 17.8, 6.6 – 20.3, 3.8 – 11.9

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .291 – 1, .059 – 2.811, .15 – .469, .772 – 2.13, .37 – 1.071, .26 – .8, .209 – .701, .63 – 1.9, .339 – 1.031

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Poliolefina modificada flexible, Elastómero modificado resistente a los fluidos, Fluoroelastómero modificado, Material con bajo riesgo de incendio, Poliolefina modificada semirrígida

  • Código de material  4, 100, 12, 3, 25

  • Código del sistema de materiales  10, 200, 100, 25

Condiciones de uso

  • Comportamiento ante la flamabilidad  Riesgo de incendio bajo

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -75 – 150, -30 – 105, -55 – 135

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -75 – 150, -30 – 105, -55 – 135

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Protección de la resistencia  Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas, Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Exposición ocasional a fluidos

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DD, Norma BS-G-198-5-DF, Norma BS-G-198-5-DE, Norma MIS-34867, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DF, Norma SAE AS81765/1 Tipo II, Clase G listado según la norma BR1326, Norma UL 224, Expediente E85381, Norma BS-G-198-5-DD, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DE, Norma IEC 62329-3-101, Norma VG95343 Partes 6,7,8 y 9, Norma SAE AS81765/4, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo II, Norma SAE AS81765/1 Tipo I, Norma BS-G-198-5-DA, Norma SAE AS I 81765/4, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma IEC 62329-3-102, Norma VG95343 Partes 29 y 30

Características de la configuración

  • Con rebordes  No

  • Requisito para el material adhesivo  El adhesivo se compra por separado., Capa adhesiva previa

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  Recto

Otro

  • Código de forma de la parte moldeada  204, 202A, 202, 203, 208

  • Código del material adhesivo  225, 180, 184, 42, 86

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R21-731

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.