Fundas termocontraíbles de bajo perfil: poliolefina moldeada, con reborde, ángulo recto
Fundas termocontraíbles de poliolefina moldeada de bajo perfil con una transición en ángulo recto y con reborde. Úsalas en conjunto con los adaptadores de TE para proporcionar protección contra la tensión en los sistemas de arneses que utilizan conectores circulares.
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)-75 – 150, -55 – 135, -55 – 200
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)-103 – 302, -67 – 275, -67 – 392
Protección de la resistencia Exposición ocasional a fluidos, Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
Compatible con productos aprobados Norma BS-G-198-5-DA, Norma BS-G-198-5-DD, Norma BS-G-198-5-DE, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DD, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DE, Norma IEC 62329-3-102, Norma MIS-34867, Norma SAE AS 85049/141, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo II, Norma SAE AS I 81765/4, Norma SAE AS81765/1 Tipo I, Norma SAE AS81765/1 Tipo II, Norma SAE AS81765/4, Norma UL 224, Expediente E85381, Norma VG95343 Partes 6,7,8 y 9