Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.)
9 mm [ .354 in ]
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Elastómero modificado resistente a los fluidos, Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material
3, 25
-
Código del sistema de materiales
10, 25
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA
Características de la configuración
-
Con rebordes
No
-
Requisito para el material adhesivo
El adhesivo se compra por separado.
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Ángulo recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 135, -75 – 150
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 275, -103 – 302
-
Protección de la resistencia
Exposición ocasional a fluidos, Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada
234
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-73105542