Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm)
6, 5, 4.5
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in)
.196, .23, .177
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
19.3, 24
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.945, .76
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm)
16, 18
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in)
.63, .71
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
17.8 – 23.9, 14.2 – 19.3
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
.7 – .94, .56 – .76
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Elastómero modificado resistente a los fluidos, Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material
3, 25
-
Código del sistema de materiales
10, 25
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma BS-G-198-5-DE, Norma SAE AS81765/1 Tipo I, Norma MIS-34867, Norma VG95343 Partes 6,7,8 y 9, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DE, Norma IEC 62329-3-102
Características de la configuración
-
Con rebordes
No
-
Requisito para el material adhesivo
El adhesivo se compra por separado.
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
45°
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-75 – 150, -55 – 135
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-103 – 302, -67 – 275
-
Protección de la resistencia
Exposición ocasional a fluidos, Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada
243
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R21-7310554222