Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Con rebordes  No

  • Requisito para el material adhesivo  Capa adhesiva previa

Características del cuerpo

  • Código de material  3, 12, 4, 25

  • Código del sistema de materiales  10, 25, 200

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  Recto

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 135, -75 – 150, '-67 – 392

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -67 – 275, -103 – 302

  • Protección de la resistencia  Exposición ocasional a fluidos, Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas

Otro

  • Código de forma de la parte moldeada  207W

  • Código del material adhesivo  86, 225, 42

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R21-73106

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.