Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Elastómero modificado resistente a los fluidos, Fluoroelastómero modificado

  • Código de material  12, 25

  • Código del sistema de materiales  200, 25

Condiciones de uso

  • Comportamiento ante la flamabilidad  Retardante de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -75 – 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]

  • Protección de la resistencia  Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas

Características de la configuración

  • Con rebordes  No

  • Requisito para el material adhesivo  Capa adhesiva previa

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  Recto

Otro

  • Código de forma de la parte moldeada  214

  • Código del material adhesivo  42

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-R21-731065

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.