Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared
Pared única
-
Estilo del cable
Trenzado redondo, blindado y revestido
Características de la configuración
-
Número de alambres
19, 37
-
Número de conductores
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Material de la protección
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable
Negro
-
Color del cable (base)
Blanco, Negro
-
Material del conductor
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Tamaño de la protección del cable (AWG)
36
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
.95, 1.15, 1.3, 1.65, 2.15
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.037, .045, .051, .065, .085
-
Tamaño de alambre (AWG)
29, 31, 33, 34
-
Diámetro externo de cable (mm)
3.5 – 4.3, 3.9 – 4.7, 4.2 – 5.2, 5.1 – 6.1, 6.4 – 7.4
-
Diámetro externo de cable (in)
.138 – .169, .154 – .185, .165 – .205, .201 – .24, .252 – .291
-
Calibre del cable (AWG)
13, 15, 20
-
Calibre del cable (mm²)
.5, .75, 1, 1.5, 2.5
-
Diámetro de aislamiento del conductor (mm)
1.3, 1.63, 1.65, 2.16, 2.74
-
Diámetro de aislamiento del conductor (in)
.051, .064, .065, .085, .106
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 120
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-R2137-Z612E