Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Single Wire, Thin Wall, EN50306-2
RAYCHEM
|
RAYCHEM ZH-100
Conductor con aislamiento simple y pared delgada (600 V)
Conductor con aislamiento simple reticulado por radiación. Cumple con la norma EN 50306-2. Aislamiento blanco. 300 V, temperatura extra baja, aceite extra y resistente al combustible. LSZHFR. EN 45545-2, R15/R16 HL3
Características principales
Aislamiento reticulado por haz de electrones: EL 109
Material de cubierta para cables multinúcleo EM104/S2
Pared delgada y peso ligero
Compatible con los requisitos ferroviarios comunes
Alta flexibilidad y radios de flexión bajos
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.