Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector (extremo A)
Conector hembra M8
-
Tipo de conjunto de cables
Cable pigtail M8
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3, 4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
30, 60
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30, 60
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Marrón, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro
-
Material de la cubierta
PUR, PVC
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Color del cable
Negro
-
Conector y código de polarización
A
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
4
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M8
-
Orientación del conector (extremo A)
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Plástico
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
.326
-
Calibre del cable (AWG)
22
-
Diámetro externo de cable (mm)
4.1, 4.4, 4.5, 4.8
-
Diámetro externo de cable (in)
.161, .173, .177, .188
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 80, -30 – 80
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 176, -22 – 176
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Sensor/Actuador
-
Con protección
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque
25
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí
-
Longitud del conjunto de cables (m)
1.5, 3, 5, 10
-
Configuración de ensamble de cables
Un solo extremo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SE594-M1A