Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector (extremo A)
Conector hembra M8
-
Tipo de conjunto de cables
Cable pigtail M8
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3, 4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
30, 60
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Aleación de cobre
-
Color del cable (base)
Marrón, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro
-
Material de la cubierta
PUR, PVC
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Color del cable
Gris, Negro
-
Conector y código de polarización
A
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M8
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon, PA66+25GF
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
.25
-
Calibre del cable (AWG)
24
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Sensor/Actuador
-
Con protección
No, Sí
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10
-
Configuración de ensamble de cables
Un solo extremo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SE594-M1D