Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
24
-
Diámetro externo de cable (mm)
5, 4.5
-
Calibre del cable (mm²)
.25
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
60, 30
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
60, 30
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M8 x M8
-
Orientación del conector (extremo A)
Ángulo recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Aleación de cobre
-
Color del cable (base)
Marrón, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Material de la cubierta
PUR, PVC
-
Color del conector (extremo B)
Negro
-
Color del cable
Gris, Negro
-
Conector y código de polarización
A
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 7, 3, 5, 10
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme con exenciones
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
M8
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M8
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector hembra M8
Características de la configuración
-
Número de posiciones
4, 3
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Sensor/Actuador
-
Con protección
No, Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SE594-M1K