Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 24

  • Diámetro externo de cable (mm) 5, 4.5

  • Calibre del cable (mm²) .25

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 60, 30

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 60, 30

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  M8 x M8

  • Orientación del conector (extremo A)  Recto

  • Orientación del conector (extremo B)  Recto

Características del cuerpo

  • Material del conductor  Aleación de cobre

  • Color del cable (base)  Marrón, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro

  • Color del conector (extremo A)  Negro

  • Material de la cubierta  PUR, PVC

  • Color del conector (extremo B)  Negro

  • Color del cable  Gris, Negro

  • Conector y código de polarización  A

Otro

  • De mantenimiento en sitio 

  • Longitud del conjunto de cables (m) .5, 1, 1.5, 7, 3, 5, 10

  • Configuración de ensamble de cables  Doble salida

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características del tipo de producto

  • Tipo de conjunto de cables  M8

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho M8

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector macho M8, Conector hembra M8

Características de la configuración

  • Número de posiciones  4, 3

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon con fibra de vidrio (GF)

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación M8/M12  Sensor/Actuador

  • Con protección  No, Sí

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SE594-M1L

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos