Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector (extremo A)
Conector macho M12
-
Tipo de conector (extremo B)
Conector hembra M12
-
Tipo de conjunto de cables
M12
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 8
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
30, 60, 250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30, 60, 250
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Aleación de cobre
-
Color del cable (base)
Blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosado, azul, rojo, Marrón, azul, Marrón, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro, gris
-
Material de la cubierta
PUR, PVC
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Color del conector (extremo B)
Negro
-
Color del cable
Gris, Negro
-
Conector y código de polarización
A
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2, 4
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M12 x M12, M12x1
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
.25, .34
-
Calibre del cable (AWG)
22
-
Calibre del cable (CMA)
24
-
Diámetro externo de cable (mm)
4.5, 5
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Sensor/Actuador
-
Con protección
No, Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque
1, 2
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SE594-M1NN