Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja
-
Cantidad por empaque
1
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
22
-
Diámetro externo de cable (mm)
5, 4.5
-
Calibre del cable (mm²)
.34, .25
-
Calibre del cable (CMA)
24
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
60, 250, 30
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250, 60, 30
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M12 x M12, M12x1
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Aleación de cobre
-
Color del cable (base)
Marrón, blanco, azul, negro, gris, Marrón, azul, negro, Blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosado, azul, rojo, Marrón, blanco, azul, negro, Marrón, azul
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Material de la cubierta
PUR, PVC
-
Color del conector (extremo B)
Negro
-
Color del cable
Gris, Negro
-
Conector y código de polarización
A
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 7, 3, 5, 10
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme con exenciones
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2, 4
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
M12
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M12
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector hembra M12
Características de la configuración
-
Número de posiciones
8, 2, 5, 4, 3
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Sensor/Actuador
-
Con protección
No, Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SE594-M1PP