Los conjuntos de cables M12 con codificación A, con conector macho en ángulo recto a hembra recto, se ofrecen en 2 a 5 posiciones, con cable de PUR o de PVC, blindados o no blindados, y con hasta 10 m de longitud.
Material de la carcasa Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
Calibre del cable (mm²).25, .34
Calibre del cable (AWG)22
Calibre del cable (CMA)24
Diámetro externo de cable (mm)4.5, 5
Operación/aplicación
Tipo de aplicación M8/M12 Sensor/Actuador
Con protección No, Sí
Características del empaquetado
Método de empaque Caja, Caja
Cantidad por empaque 1
Otro
De mantenimiento en sitio Sí
Longitud del conjunto de cables (m).5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10