Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de alambres
7
-
Número de posiciones
4
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
24
-
Calibre del cable (mm²)
.25
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
6.1
-
Diámetro externo de cable
6.1 mm [ .24 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Material de la cubierta
Elastómeros termoplásticos (TPE)
-
Color del conector (extremo B)
Negro
-
Conector y código de polarización
D
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
M12
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M12
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector hembra M12
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 3, 7, 2, 5, 10, 4
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme con exenciones
Fijación mecánica
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PA66+25GF
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Ethernet industrial
-
Con protección
Sí
Estándares de la industria
-
Protocolos industriales
Ethernet
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SI113-M1