Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
1, 2, 5
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
26
-
Diámetro externo de cable (mm)
7.25
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
30
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Aleación de cobre
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Material de la cubierta
PUR
-
Color del conector (extremo B)
Negro
-
Color del cable
Verde
-
Conector y código de polarización
X
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP67
-
Protocolos industriales
Ethernet
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
M12
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M12
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho M12
Características de la configuración
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m)
1, 3, 2, 15, 5, 10
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme con exenciones
Fijación mecánica
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PA66+25GF
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Ethernet industrial
-
Con protección
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SI113-M1R