Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
14
-
Diámetro externo de cable (mm)
9.65
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
2
-
Calibre del cable (mm²)
2.5
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
63
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
63
Características de la configuración
-
Número de alambres
124
-
Número de posiciones
5
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M12
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
-
Orientación del conector (extremo B)
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Aleación de cobre
-
Color del cable (base)
Marrón, blanco, azul, negro, gris
-
Color del conector (extremo A)
Gris
-
Material de la cubierta
PUR
-
Color del conector (extremo B)
Gris
-
Color del cable
Gris
-
Conector y código de polarización
L
Otro
-
De mantenimiento en sitio
No
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 7, 3, 2, 5, 10, 20
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme con exenciones
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP67
-
Protocolos industriales
PROFINET
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
M12
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M12
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector hembra M12
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Potencia
-
Con protección
No
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SI113-M1ZL