Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 14

  • Diámetro externo de cable (mm) 10.1

  • Rango de diámetro de conductor (mm) 2

  • Calibre del cable (mm²) 2.5

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 63

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 63

Características de la configuración

  • Número de alambres  124

  • Número de posiciones  5

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  M12

  • Orientación del conector (extremo A)  Ángulo recto

Características del cuerpo

  • Material del conductor  Aleación de cobre

  • Color del cable (base)  Marrón, blanco, azul, negro, gris

  • Color del conector (extremo A)  Gris

  • Material de la cubierta  PVC

  • Color del cable  Gris

  • Conector y código de polarización  L

Otro

  • De mantenimiento en sitio  No

  • Longitud del conjunto de cables (m) .5, 1, 3, 7, 1.5, 2, 5, 10, 20

  • Configuración de ensamble de cables  Un solo extremo

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 16

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

  • Protocolos industriales  PROFINET

Características del tipo de producto

  • Tipo de conjunto de cables  Cable pigtail M12

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector hembra M12

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación M8/M12  Potencia

  • Con protección  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SI113-M1ZZQ

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.