Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Ventajas

  • Tecnología de reluctancia variable/objetivo del eje 
  • Diseño resistente para condiciones exigentes
  • Fácil ensamblaje con carcasa con brida
  • Conjunto personalizable de cable y conector
barra naranja

Aplicaciones

  • Turbocompresores de todo tipo  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de velocidad  Velocidad

  • Tecnología de sensor  Reluctancia variable

Otro

  • Opciones de sensor  Plano en el eje

Características del cuerpo

  • Material de caja  Epoxi

Características de la señal

  • Blanco  Plano en el eje

  • Material objetivo  Acero magnético

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Onda sinusoidal

Dimensiones

  • Longitud del eje (mm) 42.2

  • Diámetro de eje (mm) 12.8

Características de la carcasa

  • Temperatura ambiente de la carcasa (°C) 180

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente del cable (°C) 260

  • Temperatura ambiente del conector (°C) 125

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SPS0003

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos