Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Ventajas

  • Diseño de carcasa metálica resistente para temperaturas extremas y condiciones exigentes
  • Ensamble personalizable de cable y conector
  • Varias longitudes de eje del sensor
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de velocidad  Velocidad

  • Tecnología de sensor  Reluctancia variable

Otro

  • Opciones de sensor  Plano en el eje

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero

Características de la señal

  • Blanco  Plano en el eje

  • Material objetivo  Acero magnético

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Onda sinusoidal

Dimensiones

  • Longitud del eje (mm) 34.61

  • Diámetro de eje (mm) 10

Características de la carcasa

  • Temperatura ambiente de la carcasa (°C) 250

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente del cable (°C) 260

  • Temperatura ambiente del conector (°C) 125

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SPS0005

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos