Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
La serie DSD25 está formada por sensores de velocidad de efecto Hall de 3 y 4 canales para aplicaciones ferroviarias.

Hay dos tendencias principales que impulsan el aumento de la demanda de los sensores de velocidad de trenes: en primer lugar, la reducción del costo y el peso del material rodante; en segundo lugar, la actualización de los sistemas de control de trenes para permitir una mayor densidad de trenes en líneas saturadas. Los sensores de velocidad de efecto Hall multicanales abordan estos desafíos sin el peso y el costo agregados que implica el uso de sensores adicionales. Un sensor de dos etapas de salida con aislamiento galvánico proporciona un peso reducido, menos tiempo de instalación y mayor valor.

 

Barra naranja

Beneficios

  • Permitir la instalación de un sistema de control de trenes paralelo en material rodante existente con la misma cantidad de cabezales y cables de sensores.
  • Reducir costos con el uso de un sensor que suministra la misma cantidad de información que dos sensores.
  • Ahorrar tiempo de instalación con solo un cambio en lugar de dos.
  • Solución multicanal
  • 3 o 4 elementos de detección
  • Cable y conectores certificados para aplicaciones ferroviarias
  • Circuitos de sensores con aislamiento galvánico
  • Líder mundial en sensores de velocidad para uso ferroviario con certificación ISO/TS 22163 (IRIS)
Barra naranja

Aplicaciones

  • Protección antideslizamiento de ruedas (WSP)
  • Bogies
  • Sistemas de propulsión
  • Sistemas de control de trenes
  1. Sensores de velocidad ferroviaria (en inglés)

Descubra cómo se utilizan los sensores de velocidad ferroviaria de TE Connectivity (TE) para actualizar los sistemas de control a fin de obtener operaciones ferroviarias más seguras y eficientes.

sensor de velocidad multicanal
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de velocidad  Velocidad

  • Tecnología de sensor  Efecto Hall

Características eléctricas

  • Compatibilidad electromagnética  EN 50121-3-2

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 15

Características de la señal

  • Blanco  Módulo 1.5 – 3

  • Material objetivo  Ferromagnético

  • Rango de frecuencia (kHz) 0 – 20

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

Características de la carcasa

  • Temperatura ambiente de la carcasa (°C) 125

Dimensiones

  • Longitud del eje (mm) 29

  • Diámetro de eje (mm) 24.5

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente del cable (°C) 150

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  3 y 4 canales en contrafase

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SPS0021

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos