Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

BKM son películas de vinilo transparentes autograbables con un adhesivo acrílico permanente, se suministra con un área en blanco grabable que se sobrelamina cuando se aplica con la parte transparente de la etiqueta. La TKM se suministra en forma de folleto, mientras que la etiqueta BKM se suministra en forma de hoja. Las etiquetas autolaminables Wraparound son ideales para la identificación de alambres, cables y tuberías.

Características y ventajas

  • Se puede escribir a mano
  • Protegen la información impresa de los productos químicos y la manipulación frecuente
  • Diseñadas para soportar la exposición a disolventes, sales, álcalis y agua

Rango de temperatura de funcionamiento

De -30 °C a 120 °C (de -22 °F a 248 °F)

Grosor de la etiqueta

80 μm (0,0031")

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión

Especificaciones y aprobaciones

FTM 1

Para obtener más información

Ficha técnica: TTDS-056

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Lámina

  • Cantidad por empaque  10, 3, 5, 40, 6, 20

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  5, 6, 3, 10

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 80

Características del tipo de producto

  • Altura de etiqueta imprimible (mm) 25, 10

  • Altura de etiqueta imprimible (in) .394, .984

  • Tipo de etiqueta  Autolaminado

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 25, 46, 50, 23

  • Ancho de producto (in) .905, 1.811, .984, 1.969

  • Altura de producto (mm) 75, 150, 230, 38

  • Altura de producto (in) 9.055, 1.496, 2.953, 5.906

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 3.2 – 8.9, 8 – 15.9, 8 – 39.8, 8 – 65.3

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .125 – .351, .313 – 1.567, .313 – 2.57, .313 – .627

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Vinilo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-B559

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos