Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
1
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1
-
Estilo de la etiqueta
Continuo
-
Longitud del rollo de etiquetas
30.48 m [ 100 ft ]
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
85, 47
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]
Características del tipo de producto
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
76.2, 101.6, 50.8, 38.1, 12.7
-
Ancho de producto (in)
1.5, .5, 2, 4, 3
Características del cuerpo
-
Color del producto
Transparente, Amarillo, Blanco
-
Material primario del producto
Fluoruro de polivinilo (PVF)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-N8792