Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Identificación de PCB
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
-
Material primario del producto
Poliimida
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
12.7, 16.5, 19.1, 22.9, 25.4, 50.8
-
Ancho de producto (in)
.5, .65, .75, .9, 1, 2
-
Altura de producto (mm)
5.1, 6.4, 11.1, 12.7
-
Altura de producto (in)
.2, .25, .437, .5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 300 °C [ -40 – 572 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1, 3, 4, 5
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas (m)
23.8, 31.73, 31.76, 52.06, 64.43, 79.4
-
Longitud del rollo de etiquetas (ft)
78.08, 104.1, 104.19, 170.8, 211.38, 260.49
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
118
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
5000, 10000, 25000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente de alta temperatura
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-T1A