Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

WV es una película de vinil blanca, flexible, imprimible por transferencia térmica con un adhesivo acrílico permanente. Ofrece una excelente capacidad de adaptación a superficies redondas, irregulares o flexibles y es ideal para identificar alambres y cables, en particular los cables encintados planos que se someten a flexiones repetidas. WV es resistente al aceite, disolventes suaves y agua.

Características y beneficios

  • Impresión por transferencia térmica
  • Ideal para aplicaciones de etiquetado general
  • Es resistente al aceite, disolventes suaves y agua
  • El adhesivo se adhiere a la mayoría de los sustratos, incluidos los metales pintados y los plásticos de baja energía superficial, como el polietileno.
  • WV ofrece excelentes superficies cómodas a redondas, irregulares o flexibles que están sujetas a flexiones repetidas

Rango de temperatura de funcionamiento

De -40 °C a 80 °C (de -40 °F a 176 °F)

Grosor de la etiqueta

75 μm (0,0030")

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente de alta adherencia

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Cinta: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obtener más información

Ficha técnica: TTDS-090

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de etiqueta  Etiqueta para aplicaciones industriales

Características del cuerpo

  • Color del producto  Blanco

  • Material primario del producto  Película de vinilo

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 8.9, 16.5, 17.8, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Ancho de producto (in) .35, .65, .7, .9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Altura de producto (mm) 4.7, 5.1, 6.4, 9.5, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 41.9, 44.5, 50.8, 63.5

  • Altura de producto (in) .185, .2, .25, .374, .38, .4, .5, .75, 1, 1.5, 1.65, 1.75, 2, 2.5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  1, 2, 3, 4, 5

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Longitud del rollo de etiquetas (m) 15.8, 27.6, 31.66, 37.75, 39.75, 42.33, 51.87, 55.5, 56.33, 63.5, 79.5, 95, 95.2, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 133.35, 135, 143, 166.75

  • Longitud del rollo de etiquetas (ft) 51.83, 90.55, 103.87, 123.85, 130.41, 138.87, 170.17, 182.08, 184.8, 208.33, 260.82, 311.67, 312.33, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 437.5, 442.91, 469.16, 547.08

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 75

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Rollo

  • Cantidad por empaque  2000, 2500, 5000, 10000, 25000

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente de alta adherencia

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-W969

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos