Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las cubiertas del marcador ZHD-SCE están diseñadas específicamente para aplicaciones que requieren el más alto rendimiento de una cubierta de identificación, sin comprometer la seguridad o la capacidad. ZHD está diseñado para cerrar la brecha entre las cubiertas del marcador D-SCE y HX-SCE, al ser resistentes tanto a cero halógenos como a diésel. Las cubiertas del marcador ZHD-SCE se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, incluidas las ferroviarias, marinas, automotrices e industriales. Suministradas en un "formato de escalera", las cubiertas se sujetan horizontalmente entre dos tiras de poliéster y ofrecen facilidad de impresión y equipamiento.

Características y beneficios

  • Imprimible por transferencia térmica
  • Cero halógenos
  • Resistente al diésel
  • Resistente a los principales fluidos ferroviarios e industriales, incluido el diésel (definido por RW-2536)
  • Humos poco tóxicos
  • Sin propagación de llamas
  • Proporción de contracción 2:1

Rango de temperatura de operación

De -55 °C a 135 °C (-67 °F a 275 °F)

Especificaciones y aprobaciones

  • EN45545-2 R22 HL2
  • EN50343
  • NFPA130
  • BS 6853 Cat II

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT / TE3112 / TE3124 / T6112DS
Cinta: 1966 - RIBBON
Software: WinTotal v6

Obtenga más información

Hoja de datos técnicos: TTDS-263
Hoja de especificaciones del producto: RW-2536

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tubo termocontráctil imprimible  Escalera

  • Grado de tubo termocontráctil imprimible  Hidrófugo y bajo riesgo de incendio, Riesgo de incendio bajo

Características del cuerpo

  • Rango de contracción  2:1

  • Color del producto  Amarillo, Blanco

  • Marcadores por manga  1, 2

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 25, 50

  • Longitud del producto (in) 1, 1.97, 2

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .73, .75, 1, 1.5

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 1.1, 1.19, 1.5, 1.58, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7, 19

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .047, .06, .09, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 3.81 – 5.46, 1.7 – 2.6, 14.29 – 21.59, 10.16 – 16.25, 14.2 – 21.5, 2.5 – 4., 1.27 – 1.9, 3.8 – 5.4, 20.9 – 33., 5.5 – 8.1, 5.59 – 8.12, 2.54 – 4.06, 10.1 – 16.2, 6.99 – 10.79, 6.9 – 10.7, 1.75 – 2.66, 1.2 – 1.9

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .22 – .32, .1 – .16, .4 – .64, .275 – .425, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3, .26 – .449

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 135, '-55 – 125

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -67 – 275, -67 – 257

Características de la impresora/etiqueta

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

  • Número de preselecciones  1

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  250, 1000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-Z614

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos