Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El transformador de una bobina (también conocido como de reluctancia) es un sensor de posición inductivo de rotación que determina la posición del rotor en los motores eléctricos.  Funciona como un transformador, con una bobina primaria y dos bobinas secundarias, por lo que la amplitud de los voltajes secundarios es modulada por el rotor para obtener señales de seno y coseno. En los vehículos eléctricos, el sensor de posición del rotor es uno de los componentes técnicos más importantes, ya que controla el motor con precisión y eficacia y, por lo tanto, evita pérdidas de eficiencia, vibraciones y ruido.

Características principales

  • Rango de temperatura: -40 °C a 150 °C
  • Precisión: ±1° eléctrico
  • Rango de velocidad: hasta 20,000 rpm
  • Gran número de variantes disponibles
  • Opción de sensor de temperatura combinado
  • Compatibilidad con aceites o glicoles
  • ASIL D a nivel de sistema
  • Ensamble de cables e interfaz de conectores personalizados
  • Rendimiento de alta precisión con excentricidad (estática o dinámica)
  • Robustez contra campos externos

Aplicaciones

  • Motores eléctricos para el transporte automotriz, industrial y comercial
fila-horizontal

Tolerante a fallas

Contra la excentricidad y los campos externos a través de esquemas de devanados patentados

Nuestro transformador de una bobina proporciona soluciones patentadas que mejoran la inmunidad contra los campos magnéticos externos que pueden provenir de los devanados del motor o de los imanes permanentes del eje.

 

Además, la forma única del rotor proporciona mejor precisión en combinación con la excentricidad.

Soluciones verticales integradas

Como proveedor único, ofrecemos sensores de posición de rotor con acceso a una integración vertical completa, que incluye conectores, ensambles de cables y sensores adicionales como sensores de temperatura NTC. Este enfoque ayuda a optimizar la compatibilidad y la eficiencia del sistema.

fila-horizontal

Contáctanos

En TE Connectivity, brindamos asistencia técnica especializada para el diseño y la integración de un completo portafolio de transformadores personalizados a necesidades específicas. Además del servicio de asesoría, te ayudamos a seleccionar los subcomponentes y las piezas de conexión con la opción de entregarlos preensamblados con los transformadores.

Gracias a nuestra presencia global, brindamos asistencia técnica y comercial en todas las regiones principales, lo que facilita la integración de productos.




Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Posición giratoria

  • Tecnología de sensor automotriz  Resolutor de bobina única

Operación/aplicación

  • Área funcional  Motor eléctrico

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 150

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TRS0003

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos