Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características principales

  • Alta precisión lineal
  • Empaque robusto
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Medición precisa de desplazamiento
  • Rendimiento confiable
  • Nivel de integridad de seguridad automotriz (ASIL) B-D
  • IP6K9K

Aplicaciones

  • Pedal de freno
  • Frenos electrohidráulicos (EHB)
  • Frenos electromecánicos (EMB)
barra‑gris-línea

Tecnología de detección de alta sensibilidad

El sensor, que está equipado con tecnología de Hall 3D avanzada, presenta alta sensibilidad magnética e inmunidad a la interferencia electromagnética (EMI o EMC), lo que hace posible realizar mediciones precisas y confiables.

Mejor seguridad funcional

La redundancia y las funciones del sensor cumplen con los requisitos más exigentes de seguridad funcional (FuSa), tales como las normas de ASIL B(D), con diagnósticos integrados para garantizar la seguridad del sistema.

Precisión y velocidad excepcionales

El rápido tiempo de respuesta del sensor y su alta precisión se logran a través de electrónica sofisticada, diseño magnético, simulación y programación, lo que hace posible reaccionar con rapidez y precisión ante el comportamiento del conductor.

Diseño personalizable y duradero

Con un diseño sobremoldeado, el sensor se adapta a necesidades específicas de empaque para conexiones estables y confiables. También cuenta con grado de protección IP6K9K contra agua y polvo, lo que aumenta su robustez en diversas condiciones ambientales.

barra‑gris-línea

Contáctanos

TE Connectivity es un asesor técnico y contraparte excelente para sus clientes, y da apoyo a las actividades de tu proyecto con su amplio portafolio de transformadores y a través de la adaptación individual de productos específicos. Además, debido a la amplia gama de productos de la empresa, TE Connectivity puede ayudarte a seleccionar subcomponentes y partes de conexión o incluso entregarlos ya preensamblados con los transformadores. 

 

La presencia de TE Connectivity a nivel mundial para responder a las preguntas de los clientes es impresionante; cuenta con un equipo de diseñadores técnicos y de asistencia comercial en las tres regiones principales.




Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Posición lineal, Posición angular

  • Tecnología de sensor automotriz  Hall

Operación/aplicación

  • Área funcional  Freno y seguridad

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 140

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TRS0007

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos