Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Contracción en frío, De aplicación en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta/Cable
-
Longitud de conexión (mm):
389
-
Vida útil :
3 años
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 17.5
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
71 – 78 mm [ 2.79 – 3.07 in ]
-
Longitud (instalado) :
390 mm [ 15.35 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60502-4
-
Nivel de contaminación (IEC 60815) :
III
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China