Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
3 años
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío, Contracción en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta/Cable
-
Longitud de conexión (mm):
1000
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60502-4
-
Nivel de contaminación (IEC 60815) :
IV
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
97 – 105 mm [ 3.81 – 4.13 in ]
-
Longitud (instalado) :
1000 mm [ 39.37 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme