Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de terminales para cable de alimentación :
Aplicado en frío, Contráctil en frío
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta/Cable
-
Aletas por fase :
8
-
Longitud de conexión (mm):
1000
-
Terminal mecánico incluido (blindaje) :
No
-
Terminal de compresión incluido (conductor) :
No
-
Vida útil :
2 años
-
Terminal de compresión incluido (blindaje) :
No
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Tipo de voltaje de conexión para cables de alimentación (kV):
≤ 42
Características del contacto
-
Terminal mecánico incluido (M12, conductor) :
No
-
Terminal mecánico incluido (M16, conductor) :
No
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (mm²):
50 – 95
-
Diámetro de aislamiento de terminal de cable de alimentación :
30 – 35 mm [ 1.18 – 1.37 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
97 – 105 mm [ 3.81 – 4.13 in ]
-
Longitud (instalado) :
1000 mm [ 39.37 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 40
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Exterior
Estándares de la industria
-
Nivel de contaminación (IEC 60815) :
IV
-
Especificación de diseño :
IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de terminal para cable de alimentación :
China