Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Voltaje de impulso de 1.2/50 μs (positivo) (kV):
225
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Dimensiones
-
Peso del producto (kg):
3.2
-
Línea de fuga :
1190 mm [ 51.18 in ]
-
Altura de producto :
460 mm [ 18.11 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
120 mm [ 4.724 in ]
-
Diámetro externo de la aleta :
120 mm [ 4.724 in ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto (lb):
7.1
-
Color del producto :
Rojo
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subestación
Condiciones de uso
-
Resistencia a frecuencia industrial (kV):
109
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
EVA
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de aislante :
Aislante de poste
Estándares de la industria
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M10
-
Solidez de viga (lb):
1348
-
Solidez de viga (kN):
6
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme