Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de cubierta aislante BT o MT :
Aplicado en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Tapón de pájaro
-
Tipo de aislamiento :
Pin
-
Tipo de aislamiento/ANSI :
Porcelana
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la cubierta aislante BT o MT (kV):
≤ 36
Características del cuerpo
-
Material del aislante :
Porcelana
-
Color :
Rojo
Dimensiones
-
Rango de diámetro externo de falda de aislador :
91.44 – 190.5 mm [ 3.6 – 7.5 in ]
-
Rango del conductor (mm²):
25 – 150
-
Cobertura de aislamiento :
1397 mm [ 55 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
No
-
Maquinaria :
Aislador para postes
-
Tipo de aplicación :
Distribución
-
Instalación activada :
No
-
Bajo contenido de halógenos :
Sí
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de cubierta aislante BT o MT :
ANZPAC, Asia, China, EMEA