Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Volumen del producto (l):
5
-
Tipo de empaque de resina para encapsular :
Bolsa de doble cámara
Operación/aplicación
-
Tipo de Aplicación de resina para encapsular :
Accesorios para cables de baja y media tensión adecuados para cables rellenos de XLPE, PE, PVC y con aislamiento de papel., Encapsulación
-
Resistencia mecánica :
Protección mecánica y aislamiento, Alta resistencia a la tracción para protección mecánica
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Hidrófugo, Estable a la hidrólisis
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD 631.1 S2, EN 50393
-
Índice de flamabilidad UL :
No
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Beige
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de resina para encapsular :
Material del fundición
-
Sistema de materiales :
Poliuretano de dos partes
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme