Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Humedad
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Flexible
-
Rango de contracción :
> 3:1
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Redondo
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm):
24
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
8
-
Longitud del producto (mm):
1200
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
2.54
-
Grosor de pared :
Medio
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme