Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de resina para encapsular :
Resina
-
Tipo de producto de resina para encapsular :
Caja de conexión llena de gel
-
Sistema de materiales :
Resina de hidrocarburos de dos partes
-
Autorreparable :
Sí
-
Diseño de componentes :
Reticulación
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de la resina para encapsular :
≤ 1
Características del cuerpo
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Hidrófugo
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
No
-
Resistencia mecánica :
Gran elongación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Libre de isocianato :
Sí
-
Accesorio sin etiquetas REACH y CLP :
Sí
-
Libre de silicona :
Sí
-
Libre de solventes :
Sí
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Solicitud :
Cajas de conexión, Encapsulación
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Estándares de la industria
-
Normas :
IP68
-
Certificación CSA :
No
-
Grado UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de resina para encapsular :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque de resina para encapsular :
Caja
-
Unidad mínima de empaque :
1
-
Cantidad por empaque (l):
.25
Otro
-
Uso de producto :
Protección contra la humedad, los golpes mecánicos y las vibraciones
-
Otros colores disponibles :
No