Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Instalación activada de aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Cubierta aislante
-
Tipo de aislamiento/ANSI :
55-2,55-3,55-4,55-5
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Material del aislante :
Porcelana
-
Color del producto :
Gris
Dimensiones
-
Cobertura de aislamiento :
2133.6 mm [ 84 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
6 – 556
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
13.3 – 281.3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
-
Equipo compatible :
Doble PIN
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial