Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología del conector de compresión :
Compresión
-
Material del conector de compresión :
Aluminio, Cobre
-
Tipo de componente para red subterránea :
Lengüeta de conexión
-
Tipo :
Lengüeta de conexión
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector de compresión (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material de conductor para conector de compresión :
Aluminio
-
Palma de cobre :
Sí
-
Formato compacto :
No
-
Tipo de barril :
Norma
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Sección transversal del conductor (mm²):
150
-
Diámetro de orificio de palma :
10
-
Tamaño del conductor del conector de compresión (kcmil):
300
-
Tamaño del perno del conector de compresión :
M10
-
Longitud del terminal :
122 mm [ 4.803 in ]
-
Longitud del barril :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Ancho de terminal :
35 mm [ 1.378 in ]
-
Diámetro del barril :
16.5 mm [ .649 in ]
Operación/aplicación
-
Uso en interiores :
Sí
-
Para uso al aire libre :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Distribución de energía
-
Instalación activada :
No
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector de compresión :
ANZPAC, ASIA